Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.






PC F 65 G 8724311
Abmessungen 230 x 80 x 65
Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8724311
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074002198
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 230
Breite (mm) : 80
Tiefe (mm) : 65
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
PC F 65 G


Sample image
Order symbol : PC F 65 G
Artikel-Nr. : 8724311
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074002198
Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 80 | 65 |
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
FP 22040 | Wandbefestigungslaschen, für Gehäuse |
F-MP |
Montageplatte, für Gehäuse
(200 x 54 x 1.5) |
FM-3 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(35 x 200 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)