Skip to content
 
    Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.
   
Previous slide
CAB PCQ 302017 G product image 1
Next slide
CAB PCQ 302017 G thumbnail image 1
CAB PCQ 302017 G thumbnail image 2

Quick / QUICK 32 / CAB PCQ 302017 G

CAB PCQ 302017 G 8113338

Abmessungen 300 x 200 x 170

Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8113338

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074011145

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 200

Tiefe (mm) : 170
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 32 / CAB PCQ 302017 G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

CAB PCQ 302017 G

Fibox
8113338_CAB_PCQ_302017_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 302017 G

Artikel-Nr. : 8113338

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074011145

Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

EKI23Q
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 200 170
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
PAT 12040 Scharniersatz
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5)
DRF 23 Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse
FP A 23 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Montageplatte, für Gehäuse
(170 x 270 x 1.5)
DRF 33 Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
Certificate FI 40848