Skip to content
  
Previous slide
PAT 12040 product image 1
Next slide
PAT 12040 thumbnail image 1
PAT 12040 thumbnail image 2

Quick / QUICK Accessories / PAT 12040

PAT 12040 4512040

Abmessungen 45 x 35 x 25

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 4512040

Beschreibung : Scharniersatz

Anmerkungen : inkl. Schrauben

Verpackungseinheit: : 12

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074032409

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 45

Breite (mm) : 35

Tiefe (mm) : 25

Materialien: :

Material: : Polyamide

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Quick / QUICK Accessories / PAT 12040

CAD-Dateien
Kontakt

PAT 12040

Fibox
PAT_12040

Sample image

Order symbol : PAT 12040

Artikel-Nr. : 4512040

Beschreibung : Scharniersatz

Anmerkungen : inkl. Schrauben

EAN: : 6418074032409

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 45 35 25
Materialien: :
Material: : Polyamide
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -