Skip to content
 
    Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.
   
Previous slide
CAB PCQ 403023 T product image 1
Next slide
CAB PCQ 403023 T thumbnail image 1
CAB PCQ 403023 T thumbnail image 2

Quick / QUICK 43 / CAB PCQ 403023 T

CAB PCQ 403023 T 8113158

Abmessungen 400 x 300 x 230

Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8113158

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074011107

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 230

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 43 / CAB PCQ 403023 T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

CAB PCQ 403023 T

Fibox
8113158_CAB_PCQ_403023_T_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 403023 T

Artikel-Nr. : 8113158

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074011107

Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

EKI43Q
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 300 230
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
DRF 43/44 Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse
PAT 12040 Scharniersatz
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 Montageplatte, für Gehäuse
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(268 x 368 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
Certificate FI 40848