Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.


CAB ABSQ 403017 G 8183358
Abmessungen 400 x 300 x 170
Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8183358
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074011305
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 400
Breite (mm) : 300
Tiefe (mm) : 170
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
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
CAB ABSQ 403017 G


Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 403017 G
Artikel-Nr. : 8183358
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074011305
Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 170 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | ABS |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Zubehör : | |
---|---|
DRF 43/44 | Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse |
PAT 12040 |
Scharniersatz
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(366 x 35 x 1.5) |
EKIV 27 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5) |
EKIV 43 |
Montageplatte, für Gehäuse
(370 x 270 x 1.5) |
FP A 43 |
Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(268 x 368 x 1) |
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
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)