Skip to content
  
Previous slide
TPCM 191209 product image 1
Next slide
TPCM 191209 thumbnail image 1
TPCM 191209 thumbnail image 2
TPCM 191209 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209

TPCM 191209 5824024

Abmessungen 187 x 122 x 90

  • IP65; IK07; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5824024

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074087119

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 187

Breite (mm) : 122

Tiefe (mm) : 90
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

TPCM 191209

Fibox
5824024_TPCM191209_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 191209

Artikel-Nr. : 5824024

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074087119

Tempo-1912_Combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 187 122 90
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
MIV 10 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7)
MP 1912 Montageplatte, für Gehäuse
(140 x 100 x 1.5)
DH-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
(40 x 88 x 14)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343