Skip to content
  
Previous slide
TPCM 191209T product image 1
Next slide
TPCM 191209T thumbnail image 1
TPCM 191209T thumbnail image 2
TPCM 191209T thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209T

TPCM 191209T 5824029

Abmessungen 187 x 122 x 90

  • IP65; IK07; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5824029

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074087133

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 187

Breite (mm) : 122

Tiefe (mm) : 90
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

TPCM 191209T

Fibox
5824029_TPCM191209T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 191209T

Artikel-Nr. : 5824029

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)

EAN: : 6418074087133

Tempo-1912_Combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 187 122 90
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
MIV 10 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7)
MP 1912 Montageplatte, für Gehäuse
(140 x 100 x 1.5)
DH-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
(40 x 88 x 14)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343