Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.






Tempo / TEMPO 2016 / TA201614
TA201614 5814051
Abmessungen 201 x 163 x 143
Bestehend aus : Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.
- IP65; IK07
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5814051
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074309518
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 201
Breite (mm) : 163
Tiefe (mm) : 143
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Tempo / TEMPO 2016 / TA201614
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
TA201614


Sample image
Order symbol : TA201614
Artikel-Nr. : 5814051
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074309518
Bestehend aus : Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 201 | 163 | 143 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | ABS |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Zubehör : | |
---|---|
ARH 2320 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(180 x 35 x 7) |
MP 2016 |
Montageplatte, für Gehäuse
(155 x 140 x 1.5) |
DH-3 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
(40 x 88 x 14) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)