Skip to content
  
Previous slide
TPCM 201610T product image 1
Next slide
TPCM 201610T thumbnail image 1
TPCM 201610T thumbnail image 2
TPCM 201610T thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610T

TPCM 201610T 5824030

Abmessungen 201 x 163 x 99

  • IP65; IK07; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5824030

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074087201

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 201

Breite (mm) : 163

Tiefe (mm) : 99
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

TPCM 201610T

Fibox
5824030_TPCM201610T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 201610T

Artikel-Nr. : 5824030

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)

EAN: : 6418074087201

Tempo-2016_Combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 201 163 99
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
ARH 2320 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(180 x 35 x 7)
MP 2016 Montageplatte, für Gehäuse
(155 x 140 x 1.5)
DH-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
(40 x 88 x 14)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343