Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911T
TPC 241911T 5824007
Abmessungen 240 x 191 x 107
- IP65; IK07; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5824007
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074086778
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 240
Breite (mm) : 191
Tiefe (mm) : 107
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911T
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
TPC 241911T


Sample image
Order symbol : TPC 241911T
Artikel-Nr. : 5824007
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)
EAN: : 6418074086778

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 240 | 191 | 107 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
MP 2419 |
Montageplatte, für Gehäuse
(210 x 160 x 1.5) |
EKV 12 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7) |
DR 210 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(210 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
(40 x 88 x 14) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)