Skip to content
  
Previous slide
TPC 292411T product image 1
Next slide
TPC 292411T thumbnail image 1
TPC 292411T thumbnail image 2
TPC 292411T thumbnail image 3
TPC 292411T thumbnail image 4
TPC 292411T thumbnail image 1
TPC 292411T thumbnail image 2

Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411T

TPC 292411T 5824008

Abmessungen 289 x 239 x 107

  • IP65; IK07; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5824008

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074086839

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 289

Breite (mm) : 239

Tiefe (mm) : 107
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

TPC 292411T

Fibox
5824008_TPC292411T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : TPC 292411T

Artikel-Nr. : 5824008

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)

EAN: : 6418074086839

Tempo2924
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 289 239 107
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
MP 2924 Montageplatte, für Gehäuse
(265 x 215 x 1.5)
DR 215 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(215 x 35 x 7)
DR 265 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(265 x 35 x 7)
FP 10674 Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
(40 x 88 x 14)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343