Energy
Fibox tunnetaan energia-alalla kestomuovikoteloiden johtavana toimittajana, jonka tuotteet kestävät myös äärimmäisen haastavissa ja rankoissa olosuhteissa. Energian tarve kasvaa jatkuvasti, ja Fibox pystyy tarjoamaan infrastruktuurin vaihtoehtoisten energiamuotojen toteuttamiseksi.
Tuulivoimasta ja aurinkopaneeleista älykkäisiin mittareihin ja verkkoihin, lujatekoiset kotelotekniikkamme täyttävät erilaiset lämpötilaan liittyvät, kemialliset ja mekaaniset haasteet, joita tuuliturbiini- ja merituulivoimaloissa esiintyy.
Markkinajohtajana Fibox palvelee maailman johtavia tuuliturbiinien valmistajia ja tarjoaa niille vakiokoteloiden lisäksi myös asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja. Kaikki säänkestävät tuotteemme on testattu 1 000 voltin vaihtovirralla ja 1 500 voltin tasavirralla.
MIKSI FIBOX?
- Koteloratkaisut ohjaus- ja mittauslaitteille, tuuli- aurinko- ja meri, sekä periteisiin energiatuotannon liitäntöihin
- Laaja sovellusosaaminen älykkäästä sovellusmittaamisesta ja älyverkoista
- Kestävät tuotteet ulkokäyttöön, testattu 1000 V AC ja 1500 V DC asti
- Valmiit ja testatut sähkö- ja automaatiokeskukset
Lisää: