Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
Next slide

ALUN / ALU 1616 / ALN 161609 UP

ALN 161609 UP 7831270

Mitat 162 x 163 x 91

Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7831270

Tuotekuvaus : Alumiinikotelo

EAN koodi : 6418074030740

SSTL numero : 3425041

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 162

Leveys (mm) : 163

Korkeus (mm) : 91

Materiaalit :

Materiaali : Aluminum

Tiivistemateriaali : Silicone

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -50 … 80

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ALUN / ALU 1616 / ALN 161609 UP

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ALN 161609 UP

Fibox

Sample image

Order symbol : ALN 161609 UP

Tuote nr : 7831270

Tuotekuvaus : Alumiinikotelo

EAN koodi : 6418074030740

El. number :

  • Suomi : 3425041

Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 162 163 91
Materiaalit :
Materiaali : Aluminum
Tiivistemateriaali : Silicone
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -