Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.


ALN 232011 UP 7831350
Mitat 230 x 200 x 110
Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
- IP66/67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7831350
Tuotekuvaus : Alumiinikotelo
EAN koodi : 6418074030900
SSTL numero : 3425011
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 230
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 110
Materiaali : Aluminum
Tiivistemateriaali : Silicone
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -50 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
ALN 232011 UP


Sample image
Order symbol : ALN 232011 UP
Tuote nr : 7831350
Tuotekuvaus : Alumiinikotelo
EAN koodi : 6418074030900
El. number :
- Suomi : 3425011
Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 200 | 110 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Tiivistemateriaali : | Silicone |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )