Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 316018 UP product image 1
Next slide
ALN 316018 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 3160 / ALN 316018 UP

ALN 316018 UP 7831480

Mitat 310 x 600 x 180

Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7831480

Tuotekuvaus : Alumiinikotelo

EAN koodi : 6418074032058

SSTL numero : 3425004

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 310

Leveys (mm) : 600

Korkeus (mm) : 180

Materiaalit :

Materiaali : Aluminum

Tiivistemateriaali : Silicone

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -50 … 80

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ALUN / ALU 3160 / ALN 316018 UP

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ALN 316018 UP

Fibox
7831480_ALN_316018_complete_UP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 316018 UP

Tuote nr : 7831480

Tuotekuvaus : Alumiinikotelo

EAN koodi : 6418074032058

El. number :

  • Suomi : 3425004

Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 310 600 180
Materiaalit :
Materiaali : Aluminum
Tiivistemateriaali : Silicone
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -