ALUN / ALU Accessories / MRS 28540
MRS 28540 7028540
Mitat 11 x 42 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7028540
Tuotekuvaus : Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
Lisätieto : 66x60x46-252x81x57, 80x75x55-190x75x55
Pakkausyksikkö : 24
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033741
SSTL numero : 3423994
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 11
Leveys (mm) : 42
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Ruostumaton teräs
ALUN / ALU Accessories / MRS 28540
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MRS 28540

Sample image
Order symbol : MRS 28540
Tuote nr : 7028540
Tuotekuvaus : Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
Lisätieto : 66x60x46-252x81x57, 80x75x55-190x75x55
EAN koodi : 6418074033741
El. number :
- Suomi : 3423994
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 11 | 42 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)