ALUN / ALU Accessories / MRS 28541
MRS 28541 7028541
Mitat 15 x 50 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7028541
Tuotekuvaus : Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
Lisätieto : 125x124x81-600x310x180, 122x120x90-406x401x120
Pakkausyksikkö : 24
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033758
SSTL numero : 3423995
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 15
Leveys (mm) : 50
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Ruostumaton teräs
ALUN / ALU Accessories / MRS 28541
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MRS 28541

Sample image
Order symbol : MRS 28541
Tuote nr : 7028541
Tuotekuvaus : Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
Lisätieto : 125x124x81-600x310x180, 122x120x90-406x401x120
EAN koodi : 6418074033758
El. number :
- Suomi : 3423995
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 15 | 50 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)