Skip to content
  
Previous slide
AM 0825 product image 1
Next slide
AM 0825 thumbnail image 1
AM 0825 thumbnail image 4

ALUN / ALU Accessories / AM 0825

AM 0825 9511007

Mitat 69 x 240 x 1.5

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 9511007

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 252x81x57

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074033826

SSTL numero : 3423946

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 69

Leveys (mm) : 240

Korkeus (mm) : 1.5

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ALUN / ALU Accessories / AM 0825

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

AM 0825

Fibox
9511007_AM_0825_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AM 0825

Tuote nr : 9511007

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 252x81x57

EAN koodi : 6418074033826

El. number :

  • Suomi : 3423946
AM_0825
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 69 240 1.5
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -