ALUN / ALU Accessories / AM 2328
AM 2328 9511016
Mitat 215 x 264 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9511016
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 280x230x110
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033918
SSTL numero : 3423955
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 215
Leveys (mm) : 264
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / AM 2328
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
AM 2328


Sample image
Order symbol : AM 2328
Tuote nr : 9511016
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 280x230x110
EAN koodi : 6418074033918
El. number :
- Suomi : 3423955
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 215 | 264 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)