ALUN / ALU Accessories / AM 2333
AM 2333 9511017
Mitat 215 x 315 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9511017
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 330x230x110, 330x230x180
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033925
SSTL numero : 3423956
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 215
Leveys (mm) : 315
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / AM 2333
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
AM 2333


Sample image
Order symbol : AM 2333
Tuote nr : 9511017
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 330x230x110, 330x230x180
EAN koodi : 6418074033925
El. number :
- Suomi : 3423956
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 215 | 315 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)