ALUN / ALU Accessories / AM 3160
AM 3160 9511021
Mitat 293 x 585 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9511021
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 600x310x110, 600x310x180
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033963
SSTL numero : 3423960
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 293
Leveys (mm) : 585
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / AM 3160
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
AM 3160


Sample image
Order symbol : AM 3160
Tuote nr : 9511021
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 600x310x110, 600x310x180
EAN koodi : 6418074033963
El. number :
- Suomi : 3423960
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 293 | 585 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)