ALUN / ALU Accessories / AM 1212
AM 1212 9511150
Mitat 107 x 110 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9511150
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 122x120x90, 125x124x81, 362x125x81
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033833
SSTL numero : 3423947
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 107
Leveys (mm) : 110
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / AM 1212
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
AM 1212


Sample image
Order symbol : AM 1212
Tuote nr : 9511150
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 122x120x90, 125x124x81, 362x125x81
EAN koodi : 6418074033833
El. number :
- Suomi : 3423947
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 107 | 110 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)