Skip to content
  
Previous slide
AH New ALU hinge product image 1
Next slide
AH New ALU hinge thumbnail image 1
AH New ALU hinge thumbnail image 2

ALUN / ALU Accessories / AH New ALU hinge

AH New ALU hinge 9801059

Mitat 31 x 26 x 17

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 9801059

Tuotekuvaus : Saranasarja

Lisätieto : 1 pair includes screws

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074074096

SSTL numero : 3424323

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 31

Leveys (mm) : 26

Korkeus (mm) : 17

Materiaalit :

Materiaali : Aluminum

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ALUN / ALU Accessories / AH New ALU hinge

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

AH New ALU hinge

Fibox
9801059_AH_NEW_ALU_Hinge_2_72dpi

Sample image

Order symbol : AH New ALU hinge

Tuote nr : 9801059

Tuotekuvaus : Saranasarja

Lisätieto : 1 pair includes screws

EAN koodi : 6418074074096

El. number :

  • Suomi : 3424323
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 31 26 17
Materiaalit :
Materiaali : Aluminum
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -