Skip to content
  
Previous slide
ARM 0610 product image 1
Next slide
ARM 0610 thumbnail image 1
ARM 0610 thumbnail image 1

ALUN / ALU Accessories / ARM 0610

ARM 0610 9820005

Mitat 88 x 15 x 5

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 9820005

Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 100x66x46

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074034182

SSTL numero : 3423961

ETIM : EC001285

Mitat :

Pituus (mm) : 88

Leveys (mm) : 15

Korkeus (mm) : 5

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ALUN / ALU Accessories / ARM 0610

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ARM 0610

Fibox
9820005

Sample image

Order symbol : ARM 0610

Tuote nr : 9820005

Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 100x66x46

EAN koodi : 6418074034182

El. number :

  • Suomi : 3423961
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 88 15 5
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -