ALUN / ALU Accessories / ARM 0813
ARM 0813 9820010
Mitat 115 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9820010
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 127x81x57
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034212
SSTL numero : 3423964
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 115
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / ARM 0813
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
ARM 0813


Sample image
Order symbol : ARM 0813
Tuote nr : 9820010
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 127x81x57
EAN koodi : 6418074034212
El. number :
- Suomi : 3423964
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 115 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)