ALUN / ALU Accessories / ARM 0818
ARM 0818 9820014
Mitat 165 x 15 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9820014
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 177x81x57
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034229
SSTL numero : 3423965
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 165
Leveys (mm) : 15
Korkeus (mm) : 5
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / ARM 0818
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
ARM 0818


Sample image
Order symbol : ARM 0818
Tuote nr : 9820014
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 177x81x57
EAN koodi : 6418074034229
El. number :
- Suomi : 3423965
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 165 | 15 | 5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)