ALUN / ALU Accessories / ARH 16
ARH 16 9822003
Mitat 140 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822003
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 160x160x91, 163x162x91
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034281
SSTL numero : 3423970
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 140
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / ARH 16
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
ARH 16

Sample image
Order symbol : ARH 16
Tuote nr : 9822003
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 160x160x91, 163x162x91
EAN koodi : 6418074034281
El. number :
- Suomi : 3423970
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)