ALUN / ALU Accessories / ARH 2328
ARH 2328 9822012
Mitat 260 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822012
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 280x230x110
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034373
SSTL numero : 3423975
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 260
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / ARH 2328
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
ARH 2328


Sample image
Order symbol : ARH 2328
Tuote nr : 9822012
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 280x230x110
EAN koodi : 6418074034373
El. number :
- Suomi : 3423975
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 260 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )