ALUN / ALU Accessories / ARH 36
ARH 36 9822015
Mitat 343 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822015
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 362x125x81, 361x160x91
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034311
SSTL numero : 3423969
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 343
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / ARH 36
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
ARH 36


Sample image
Order symbol : ARH 36
Tuote nr : 9822015
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 362x125x81, 361x160x91
EAN koodi : 6418074034311
El. number :
- Suomi : 3423969
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 343 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)