ALUN / ALU Accessories / ARH 40
ARH 40 9822017
Mitat 383 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822017
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 401x230x110, 401x230x180, 403x310x110, 403x310x180, 402x250x120, 406x401x120
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034328
SSTL numero : 3423977
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 383
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / ARH 40
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
ARH 40

Sample image
Order symbol : ARH 40
Tuote nr : 9822017
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 401x230x110, 401x230x180, 403x310x110, 403x310x180, 402x250x120, 406x401x120
EAN koodi : 6418074034328
El. number :
- Suomi : 3423977
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 383 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)