ALUN / ALU Accessories / ARH 60
ARH 60 9822019
Mitat 580 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822019
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 600x230x110, 600x310x110, 600x310x180
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034335
SSTL numero : 3423978
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 580
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / ARH 60
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
ARH 60


Sample image
Order symbol : ARH 60
Tuote nr : 9822019
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 600x230x110, 600x310x110, 600x310x180
EAN koodi : 6418074034335
El. number :
- Suomi : 3423978
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 580 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)