ALUN / ALU Accessories / AM 0818
AM 0818 9823017
Mitat 69 x 164 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9823017
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 177x81x57, 252x81x57
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033819
SSTL numero : 3423945
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 69
Leveys (mm) : 164
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
ALUN / ALU Accessories / AM 0818
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
AM 0818


Sample image
Order symbol : AM 0818
Tuote nr : 9823017
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 177x81x57, 252x81x57
EAN koodi : 6418074033819
El. number :
- Suomi : 3423945
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 69 | 164 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)