Skip to content

ARCA JIC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat: 192 x 188x 120 mm - 611 x 611 x 254 mm.

PC: Iskulujuus UL 508/UL 50 mukaan; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 ja 13; UL 508

ARCA JIC image
Tuotekategoria
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mitat








VALITUT SUODATTIMET: