Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
   
Previous slide
ARCA 604021 product image 1
Next slide
ARCA 604021 thumbnail image 1
ARCA 604021 thumbnail image 2
ARCA 604021 thumbnail image 3
ARCA 604021 thumbnail image 4
ARCA 604021 thumbnail image 1
ARCA 604021 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021

ARCA 604021 8120012

UL-koodi : UL508A

Mitat 600 x 400 x 210

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

  • IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120012

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074079237

SSTL numero : 3423100

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 600

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66

Iskunkestävyys (EN 62262): IK10

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

ARCA 604021

Fibox
8120012_ARCA_604021 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 604021

Tuote nr : 8120012

UL-koodi : UL508A

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla

EAN koodi : 6418074079237

El. number :

  • Suomi : 3423100

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

ARCA6040
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 600 400 210
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
MPS ARCA 6040 Asennuslevy
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Sadelippa kaapille 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 DIN-kiskokehyssarja
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Asennuslevy, multiperforoitu
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Asennuslevy, perforoitu
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Sisäovisarja
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Asennuslevy
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467