CAB P / CAB P Accessories / MP 10080
MP 10080 8200080
Mitat 1000 x 800 x 3
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8200080
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 1035x835x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050199
SSTL numero : 3424280
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 1000
Leveys (mm) : 800
Korkeus (mm) : 3
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB P / CAB P Accessories / MP 10080
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MP 10080

Sample image
Order symbol : MP 10080
Tuote nr : 8200080
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 1035x835x300
EAN koodi : 6418074050199
El. number :
- Suomi : 3424280
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 3 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)