CAB P / CAB P Accessories / MP 3020
MP 3020 8203020
Mitat 300 x 200 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8203020
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 315x215x170
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050137
SSTL numero : 3438131
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 300
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB P / CAB P Accessories / MP 3020
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MP 3020


Sample image
Order symbol : MP 3020
Tuote nr : 8203020
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 315x215x170
EAN koodi : 6418074050137
El. number :
- Suomi : 3438131
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)