CAB P / CAB P Accessories / MP 4030
MP 4030 8204030
Mitat 400 x 300 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8204030
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 415x315x170
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050144
SSTL numero : 3424274
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB P / CAB P Accessories / MP 4030
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MP 4030

Sample image
Order symbol : MP 4030
Tuote nr : 8204030
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 415x315x170
EAN koodi : 6418074050144
El. number :
- Suomi : 3424274
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)