CAB P / CAB P Accessories / MP 6040
MP 6040 8206040
Mitat 600 x 400 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8206040
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 615x415x230
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050168
SSTL numero : 3424276
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 600
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB P / CAB P Accessories / MP 6040
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MP 6040

Sample image
Order symbol : MP 6040
Tuote nr : 8206040
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 615x415x230
EAN koodi : 6418074050168
El. number :
- Suomi : 3424276
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)