CAB P / CAB P Accessories / MP 8060
MP 8060 8208060
Mitat 800 x 600 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8208060
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 835x635x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050182
SSTL numero : 3424278
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 800
Leveys (mm) : 600
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB P / CAB P Accessories / MP 8060
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MP 8060


Sample image
Order symbol : MP 8060
Tuote nr : 8208060
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 835x635x300
EAN koodi : 6418074050182
El. number :
- Suomi : 3424278
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 800 | 600 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)