CAB P / CAB P Accessories / MPP 10080
MPP 10080 8210080
Mitat 1000 x 800 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8210080
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 1035x835x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050267
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 1000
Leveys (mm) : 800
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB P / CAB P Accessories / MPP 10080
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPP 10080


Sample image
Order symbol : MPP 10080
Tuote nr : 8210080
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 1035x835x300
EAN koodi : 6418074050267
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)