CAB P / CAB P Accessories / MPP 6040
MPP 6040 8216040
Mitat 600 x 400 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8216040
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 615x415x230
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050236
Pituus (mm) : 600
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB P / CAB P Accessories / MPP 6040
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPP 6040


Sample image
Order symbol : MPP 6040
Tuote nr : 8216040
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 615x415x230
EAN koodi : 6418074050236
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)