CAB P / CAB P Accessories / MPP 7050
MPP 7050 8217050
Mitat 700 x 500 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8217050
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 735x535x270
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050243
Pituus (mm) : 700
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB P / CAB P Accessories / MPP 7050
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPP 7050


Sample image
Order symbol : MPP 7050
Tuote nr : 8217050
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 735x535x270
EAN koodi : 6418074050243
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)