CAB P / CAB P Accessories / MPP 8060
MPP 8060 8218060
Mitat 800 x 600 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8218060
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 835x635x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050250
Pituus (mm) : 800
Leveys (mm) : 600
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB P / CAB P Accessories / MPP 8060
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPP 8060


Sample image
Order symbol : MPP 8060
Tuote nr : 8218060
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 835x635x300
EAN koodi : 6418074050250
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 800 | 600 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)