CAB P / CAB P Accessories / MPX 4030
MPX 4030 8224030
Mitat 400 x 300 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8224030
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 415x315x170
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050618
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MPX 4030
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPX 4030


Sample image
Order symbol : MPX 4030
Tuote nr : 8224030
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 415x315x170
EAN koodi : 6418074050618
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)