CAB P / CAB P Accessories / MPX 5040
MPX 5040 8225040
Mitat 500 x 400 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8225040
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 515x415x230
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050625
Pituus (mm) : 500
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MPX 5040
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPX 5040


Sample image
Order symbol : MPX 5040
Tuote nr : 8225040
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 515x415x230
EAN koodi : 6418074050625
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)