CAB P / CAB P Accessories / MPX 7050
MPX 7050 8227050
Mitat 700 x 500 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8227050
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 735x535x270
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050649
Pituus (mm) : 700
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MPX 7050
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPX 7050


Sample image
Order symbol : MPX 7050
Tuote nr : 8227050
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 735x535x270
EAN koodi : 6418074050649
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)