CAB P / CAB P Accessories / MPX 8060
MPX 8060 8228060
Mitat 800 x 600 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8228060
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 835x635x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050656
Pituus (mm) : 800
Leveys (mm) : 600
Korkeus (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MPX 8060
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPX 8060


Sample image
Order symbol : MPX 8060
Tuote nr : 8228060
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 835x635x300
EAN koodi : 6418074050656
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 800 | 600 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)