CAB P / CAB P Accessories / MF10080
MF10080 8240080
Mitat 1000 x 800 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8240080
Tuotekuvaus : Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:
Lisätieto : 1035x835x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050366
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 1000
Leveys (mm) : 800
Korkeus (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF10080
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MF10080

Sample image
Order symbol : MF10080
Tuote nr : 8240080
Tuotekuvaus : Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:
Lisätieto : 1035x835x300
EAN koodi : 6418074050366
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)