CAB P / CAB P Accessories / MF 3020
MF 3020 8243020
Mitat 300 x 200 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8243020
Tuotekuvaus : Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:
Lisätieto : 315x215x170
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050304
Pituus (mm) : 300
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 3020
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MF 3020

Sample image
Order symbol : MF 3020
Tuote nr : 8243020
Tuotekuvaus : Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:
Lisätieto : 315x215x170
EAN koodi : 6418074050304
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)