CAB P / CAB P Accessories / MF 4030
MF 4030 8244030
Mitat 400 x 300 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8244030
Tuotekuvaus : Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:
Lisätieto : 415x315x170
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050311
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 4030
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MF 4030

Sample image
Order symbol : MF 4030
Tuote nr : 8244030
Tuotekuvaus : Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:
Lisätieto : 415x315x170
EAN koodi : 6418074050311
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)